Cambiar idioma :
Los ambientes médicos requieren componentes que cumplan los criterios de higiene más estrictos. Nuestros insertos metálicos y sistemas de suministro de energía fabricados con plástico de alto rendimiento son la elección correcta. Gracias a los lubricantes sólidos incorporados en el material plástico, nuestros cojinetes son limpios y silenciosos, sin corrosión y totalmente sin mantenimiento. Se utilizan con éxito en robots de rayos X, equipos de laboratorio, sillas de tratamiento, camas de hospital y prótesis. Nuestras cadenas portacables silenciosas y de bajos niveles de vibración garantizan un suministro de energía seguro incluso en espacios reducidos, p.ej. en quirófanos, sistemas de rehabilitación e imágenes de diagnóstico. También disponemos de modelos aptos para salas blancas de hasta la Clase ISO 1 en nuestra gama de productos.
¿Buscas formas de mejorar el rendimiento y la fiabilidad de tus aplicaciones de tecnología médica? En COMPAMED 2026, en Düsseldorf, le mostraremos cómo los componentes sin lubricación y las soluciones listas para instalar minimizan el mantenimiento, reducen el riesgo de paradas y cumplen con los requisitos más exigentes en materia de higiene y calidad.
☎️COMPAMED Düsseldorf
📅Del 16 al 19 de noviembre de 2026
🏢Pabellón 8a, stand N01

En la tecnología médica, los bajos niveles de ruido, el funcionamiento sin vibraciones y la máxima fiabilidad son fundamentales, incluso en condiciones extremas como un espacio para el montaje reducido, movimientos recurrentes y las más altas normas de higiene. Nuestros cables y cadenas portacables igus chainflex cumplen estos requisitos con nota.
Descubre cómo la serie CFCLEAN y nuestros sistemas de suministro de energía, como el e-skin flat apto para salas blancas de acuerdo con la Clase ISO 1, pueden ayudarte en aplicaciones exigentes: menos espacio, peso ligero y máxima flexibilidad.
Todos los productos se someten a pruebas de desgaste y capacidad de carga en condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus, el mayor del sector. Los resultados se introducen en nuestras herramientas de cálculo de la vida útil y permiten realizar estimaciones precisas sobre la durabilidad. Los bancos de pruebas también incluyen un laboratorio de salas blancas, donde, con el apoyo del Fraunhofer IPA, podemos desarrollar rápidamente productos libres de partículas adecuados para salas blancas de hasta Clase 1.
A petición del cliente, igus también lleva a cabo ensayos para probar el uso de sus productos en condiciones específicas.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h