Productos sanitarios

Productos sanitarios diversos

Nuestros productos más vendidos para productos sanitarios

Tubo blanco en el arco en C

Estabilidad con un diseño compacto

  • Versiones cerradas para una protección especial de los cables y la seguridad del paciente
  • Fácil de llenar: tapa abrible por ambos lados (izquierda y derecha)
  • Funcionamiento silencioso gracias al freno incorporado
  • Disponible en blanco bajo pedido
Módulo PMR en el arco en C

Transmisión ininterrumpida sin contactos deslizantes

  • Guía todos los medios en un solo sistema
  • Hasta 85% menos peso y hasta 70% más rentable que los sistemas de guiado de acero
  • 100% libre de corrosión
triflex en el arco en C

100% protección en todas las direcciones

  • La alternativa respetuosa con los cables a la manguera corrugada
  • Resistente a la torsión y con descarga de tracción
  • Sin dobleces del cable gracias al radio de curvatura definido
  • También disponible en blanco
Camilla de rayos X y E2 micro blanco y negro

Protección de cables para los espacios de instalación más reducidos

  • De una y dos piezas, a partir de 5 mm de altura interior
  • Interior liso para proteger los cables sensibles
  • Corto tiempo de montaje: fácil de abrir y cerrar
  • También disponible en blanco
Adaptador para brazo en C y rodillo de plástico

Vida útil 3 veces más larga

  • Más de tres veces más duraderos que los adaptadores de rodillo de PA
  • Probados con éxito hasta 3.000N de carga radial
  • Resistentes a temperaturas de hasta +150°C
Microscopio OP y cables CAT5

10 millones de carreras dobles garantizadas

  • Especialmente desarrollados para su uso en movimiento continuo en cadenas portacables
  • Cubierta exterior de PVC, PUR o TPE
  • Con certificación UL y resistente al aceite
  • En la longitud deseada: precisión al centímetro
Microscopio OP y cables CAT5

Funcionamiento suave sin lubricación ni PTFE

  • Variante sin PTFE de nuestro probado éxito de ventas en tecnología médica
  • Coeficiente de fricción más bajo en funcionamiento en seco
  • Muy baja tendencia al stick-slip
  • Resistente al moho según DIN EN ISO 846
Ajuste de la altura del cabezal de rayos X y del drylin TWE-04

Guía precisa en el menor espacio de instalación

  • Dimensiones compactas para espacios de montaje reducidos
  • Ajuste manual de la altura y del juego lateral en el carro
  • Tipo robusto con recubrimiento epoxi
Cabezal de rayos X y corona giratoria PRT

Rotación silenciosa sin lubricación

  • Funcionamiento silencioso y limpio gracias a los elementos deslizantes de plástico en lugar de bolas metálicas
  • Sistema modular
  • Personalizable
  • Para espacios de instalación reducidos PRT-04 micro con 60 mm de diámetro

Casos de éxito

Robot de rayos X BEC

Cadenas portacables resistentes a la torsión en un robot compacto de rayos X

Perfusor Braun Melsungen AG

Dosificación de perfusores de alta precisión con cojinetes iglidur

Aplicaciones en tecnología médica

Más casos de éxito

Más información

Productos para equipos dentales

Componentes para equipos dentales

Productos para salas blancas

Productos para salas limpias

Dibujo de piezas con geometrías especiales

Piezas especiales

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos