Módulo de rotación de polímero PRM

  • Ángulo de giro máx. 360
  • Diámetro exterior: de 200 mm a 500 mm
  • Cadena portacables serie E2i.10 (PRM200 + PRM300)
  • Cadena portacables serie E2i.15 (PRM400)
  • Cadena portacables serie E4.21 (PRM500)
PMR de realidad aumentada
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Quizá también le interese...

10 consejos de diseño para suministros de energía giratorios de larga duración

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos