Novedades en igubal

Resumen de novedades

Ampliación de nuestra serie de cojinete de pedestal para seguidores solares

ESQM-2.0

Diseño mejorado para nuestro cojinete clásico con soporte

EFOM EFSM

Cojinetes articulados de polímero para cargas estáticas elevadas

igubal altas cargas

Cojinetes esféricos iglidur H3 ahora también para ejes de 25 mm de diámetro

Rodamiento de inserción H3

Más novedades

Cojinetes de montaje rápido igubal

Ahora disponible: Cojinetes de pedestal de montaje rápido

Cojinete de pedestal PP205 con rodamiento de inserción esférico

Rodamientos de inserción de dos piezas para soportes PP205

Sustitución rápida
Cabezas articuladas

igubal 2.0 - Cabezas de rótula metálicas con anillo interior de plástico

MaterialÁrea de uso
iglidur JAlta resistencia al desgaste
iglidur A181Conforme a FDA y UE 10/2011
iglidur XAmplio rango de temperaturas (-100°C a +250°C, a corto plazo hasta +315°C)
iglidur GCargas dinámicas

White paper sobre nuestros cojinetes con soporte

Cojinete con brida en una cinta transportadora
Mockup de white paper
¡Solicite ahora el whitepaper!
Anillo de fijación de dos piezas SRM-20X20 para perfiles cuadrados

Collarín de fijación partido para ejes cuadrados

Bielas GPZM

Bielas de doble articulación con pernos esféricos

Más información sobre los cojinetes articulados igubal

Tienda igubal

Tienda

Herramienta

Herramienta

Knowledge base

Knowledge base

igubal en la práctica

¡Las posibles aplicaciones de nuestros productos son tan variadas como las ideas de nuestros clientes!

Descargar revista

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos