Cambiar idioma :
Los sistemas de alivio de tensión igus® han sido desarrollados para su uso en cadenas portacables y aplicaciones dinámicas. Estos componentes fijan los cables en las cadenas portacables y garantizan que no experimenten roturas. La combinación de los materiales de los cables chainflex® y los componentes de polímero de los sistemas de alivio de tensión igus® en contacto con ellos proporciona una fuerza de sujeción extrema y una larga vida útil de los cables. Clientes de todo el mundo llevan años utilizando los sistemas de alivio de tensión igus®, por ejemplo, las abrazaderas CFXL para tramos largos y entornos difíciles, el sistema CFU.V con un innovador diseño de panal para una instalación en segundos y una gran fuerza de sujeción o las bridas chainfix CFN para soluciones de alivio de tensión sencillas y económicas.

Pruebas internas realizadas en nuestro laboratorio han demostrado que un pequeño espacio entre el sistema de alivio de tensión y la curvatura de la cadena portacables no afecta a la durabilidad de los cables chainflex®. Esto permite que los sistemas de alivio de tensión puedan integrarse en el terminal. Ofrecemos varios tipos de sistemas, como abrazaderas chainfix o peines tiewrap que ahorran espacio para casi todas las cadenas portacables.
Ya sea bajo la influencia de fluidos como agua o aceite, o a diferentes temperaturas. La interacción entre los sistemas chainfix y los distintos materiales de revestimiento de cables y mangueras también desempeña un papel importante en las pruebas realizadas en nuestro laboratorio.

Catálogo. Encuentre toda la información sobre los sistemas de alivios de tensión en este catálogo.
Descargar PDF ahora
Tienda de cadenas portacables. Cadenas portacables para todas las aplicaciones, desde las más pequeñas a las más grandes.
Tienda online
Configurador de cadenas portacables. Diseñe cadenas portacables de forma rápida y fácil.
Ir al configurador de cadenas portacables
Knowledge base. Encuentre información útil, las preguntas más frecuentes y las respuestas que busca sobre las cadenas portacables.
Ir al Knowledge Base sobre cadenas portacables
Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h