Bridas de sujeción chainfix CFN

Bridas de sujeción chainfix CFN
  • Fijación universal de los cables en el perfil en C o clipado en un carril estándar 35
  • Alivio sencillo de la tensión: bridas para cables premontadas
  • Ocupa muy poco espacio
  • Fácil de instalar, sin tornillos ni herramientas
  • Se puede ajustar de forma variable al llenado de la cadena portacables

Características del producto

Adecuado para los siguientes sistemas: Cuándo utilizarlo: Cuándo no utilizarlo: Índice de montajeResistencia a la tracción definida Índice de precios Modularidad Dinamismo
E2/000, tubos portacables R2, E6, T3 Alivio de tensión económico y rápido para aplicaciones sencillas con aceleraciones medias y poco espacio necesario. También están disponibles como piezas individuales para instalaciones fijas, por ejemplo, en armarios eléctricos.Para cargas pesadas + - ⬤⭘⭘yes Alta

Opción 1 | Bridas CFN para perfil C

Bridas CFN
Referencia Para las siguientes fijaciones Diámetro máx. del cable [mm]A [mm]
CFN.20 92.42 ... /92.42 ... E 2010,8
CFN.30.52 92.52 ... /92.52 ... E 3016,8

Opción 2 | Bridas CFN para raíl estándar

Bridas CFN
Referencia Para las siguientes fijaciones Diámetro máx. del cable [mm]A [mm]
CFN.20.N35 Raíl estándar 35 2020

Productos compatibles

Tienda de cadenas portacables
Tienda online
Cables chainflex®
Tienda online

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos