Separador para alivio de tensión

Separador con dientes de alivio de tensión integrados

Separador para alivio de tensión
  • Para uso en el primer o último eslabón de cadena
  • Ideal para espacios reducidos
  • Accesorio para sistemas de cadenas portacables igus®
  • Fácil de instalar, sin tornillos
  • El número de "n" depende de la elección del cable (diámetro, tipo) y del espacio disponible
Número de artículo del separador para alivio de tensiónPara las seriesNúmero de dientesAnchura pie Dimensión A [mm] Ancho de banda Dimensión B [mm]Distancia mínima Dimensión C izquierda / derecha [mm]máx. Línea Ø Dimensión D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Comprar ahora
2020.Z2400 / 25002104-6Comprar ahora
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Comprar ahora
1685.01.ZR167/R1684224-18Comprar ahora
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134Comprar ahora
T2103.ZE4.21284134Comprar ahora
28.ZE4.282104-8Comprar ahora
28.ZTR4.282104-8Comprar ahora
48.ZE4.48L2144,5820Comprar ahora
48.ZSE4.48L2144,5820Comprar ahora
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Comprar ahora
E6.35.02.ZE6.35384124Comprar ahora
E6.40.02.ZE6.403134-8
Separador para alivio de tensión

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos