Coronas giratorias de plástico sin mantenimiento

Lo que encontrará en esta página:

Descubra nuestra gama de coronas giratorias

Configurable a medida: sistema modular PRT-04

  • Personalizado según sus requisitos
  • Diversos anillos interiores y exteriores
  • Tope angular, mecanismo de bloqueo y mucho más
  • De montaje fácil y listo para instalar
  • 100% sin mantenimiento ni lubricación
  • Ocho tamaños disponibles

Diseños especiales a medida

Casquillos iglidur en tres tamaños con medida de Ø 30 mm a 2000 mm.

Ventajas de las coronas giratorias iglidur® PRT

Económicas

Rodamiento giratorio iglidur PRT sin lubricación con símbolos de advertencia.

Sin lubricación ni mantenimiento

Hasta un 60% más ligeras

Silenciosas

Resistentes a químicos y líquidos

Rodamiento de giro iglidur PRT con lupa sobre la corona dentada, probado.

Testadas y comprobadas

Ejemplos de aplicaciones con coronas giratorias

Krones AG confía en las coronas giratorias PRT sin lubricación de igus®

Sistema de cámara para ajuste de formato y posición en una instalación de inspección Krones.

Pizarra digital interactiva

Pizarra móvil muestra i3 SOLUTIONS con cojinete giratorio PRT en una sala de reuniones moderna.

Robot personal

Robot personal EEVE sobre hierba con carcasa compacta y ruedas negras.

Cortadora de material aislante con corona giratoria PRT iglidur®

Sistema Roibot en una nave industrial con cadenas portacables y carcasa de máquina abierta.

Robot barista

Brazo robótico sirve bebidas junto a una máquina de café detrás de un cristal.

Soporte de TV con coronas giratorias PRT iglidur®

Módulo manus con flechas para movimiento de giro y elevación.

Otros ejemplos de aplicaciones con coronas giratorias iglidur® PRT

Pieza circular de igus con orificio central y orificios para tornillos.

Modelos 3D interactivos

Catálogo interactivo de noticias en un portátil con temas de igusblogs y cojinetes lisos, además de vídeos y módulos de contenido.

Catálogo de novedades

Gráfico de presentación con símbolo PRT y birrete de graduación.

FAQ de coronas giratorias

Cojinetes iglidur de varios tamaños con lupa sobre la estructura del material.

¿De qué están hechos los elementos deslizantes PRT?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos