Cambiar idioma :

Como empresa transformadora de plásticos, consideramos que es nuestro deber utilizar los recursos de forma sostenible y centrarnos siempre en la protección del medio ambiente. Nuestros materiales y productos pueden contribuir a ello.
Por ejemplo, nuestros materiales hacen totalmente innecesario el uso de lubricantes y aceites en los puntos de apoyo. Además, son más ligeros que el acero y contribuyen al ahorro de energía debido a su bajo peso. Gracias a su larga vida útil, los productos iglidur® requieren ser sustituidos con menos frecuencia.
Descubra aquí qué más hacemos para proteger el medio ambiente.

Para ofrecerle recomendaciones personalizadas y facilitarle la elección de materiales, cada año realizamos más de 15.000 pruebas tribológicas de desgaste.
Estas pruebas estandarizadas constituyen la base empírica de un programa de cálculo único en el mundo, capaz de simular diferentes escenarios, desde el movimiento angular a altas temperaturas hasta la rotación bajo el agua con diferentes cargas.
Con el Diseñador de cojinetes iglidur®, en cuestión de segundos puede calcular la vida útil de nuestros materiales de forma precisa a partir de datos de pruebas reales.

Ante el debate actual sobre la posible prohibición del PTFE y otros compuestos PFAS, hemos reunido la información más relevante sobre nuestros materiales iglidur. También hemos creado una lista de todos los materiales iglidur que no contienen PTFE y que se han sometido a pruebas para analizar la presencia de PFAS considerados perjudiciales para la salud.
Estaremos encantados de proporcionarle muestras gratuitas para que pueda comprobar el rendimiento de nuestros materiales iglidur® e igutex®.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h