Cambiar idioma :

Los componentes iglidur® son ideales allí donde necesitas funcionamiento sin lubricación y máxima higiene. En la industria de procesamiento de alimentos, estas condiciones se dan con especial frecuencia. Para ello, dispones de materiales conformes con la FDA, diseñados para una amplia gama de condiciones de aplicación en cuanto a humedad y temperatura.
Todos los materiales iglidur tienen las siguientes especificaciones:

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h