Cadenas portacables, cables y cojinetes para microelectrónica

Productos seleccionados para microelectrónica

Sistema e-skin flat con cápsulas individuales para guiado de cables.
  • Apta para salas blancas (IPA ISO Clase 1)
  • Diseño compacto y modular
  • Sustitución de cables en minutos
  • Con elementos trenzados CFCLEAN personalizados para una alta fiabilidad
e-skin® soft
  • Aptos para salas blancas (IPA ISO Clase 1)
  • Diseño en dos piezas, carcasa superior e inferior
  • Montaje rápido gracias a la función de apertura tipo cremallera
  • Para aplicaciones rápidas, cortas y autosoportadas
Sistema de cadena portacables igus para guiado de cables y mangueras.
  • Compatible con salas blancas según IPA ISO Clase 1
  • Modelo optimizado sin desgaste medible
  • Funcionamiento especialmente silencioso
  • Artículos laterales de material ESD, que evitan la carga estática
Cables CHAINFLEX CLEAN con fondo recortado, cuatro variantes y una con canal de aire.
  • Con materiales de revestimiento de alta resistencia al desgaste
  • Vida útil garantizada de 20 millones de carreras con un radio de 70 mm
  • La combinación de CFCLEAN y e-skin flat está certificada según la clase 1 de salas blancas
Carro lineal drylin T con guía lateral y perfil montado.
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Certificadas para su uso en salas blancas según las clases ISO 6 a 3
  • Funcionamiento especialmente silencioso
Componente redondo de igus con orificios para una unión de rodamiento o giro.
  • Plato giratorio listo para montar, para funcionamiento en seco y libre de lubricación
  • Elementos deslizantes libres de mantenimiento con baja emisión de partículas
  • Aro fabricado en aluminio anodizado ligero
Rodamiento de bolas con anillos blancos de plástico y bolas de acero, aislado.
  • Rodamientos de bolas fabricados con plásticos de alto rendimiento para un funcionamiento en seco de baja fricción
  • Alrededor de 50% más económicos y ligeros que los rodamientos de bolas de acero inoxidable convencionales
Material de barras de plástico en varios colores y formas apilado.
  • Fabricados especialmente para el movimiento con materiales iglidur
  • Autolubricados, coeficientes de fricción muy bajos y resistencia extrema al desgaste
  • También posible la impresión 3D sin pedido mínimo
Comparación de e-skin flat y CFLEAN con dos cadenas portacables y recorridos curvos de guiado.
  • Cables suministrados con conectores y completamente confeccionados
  • Ahorro de tiempo y costes de montaje
  • Larga vida útil y predecible gracias a exhaustivas pruebas y controles de calidad

Casos de éxito

Cadenas portacables disipadoras de energía ESD y cojinetes libres de lubricación en la comprobación de placas de circuitos impresos

La cadena portacables guía cables en un tester Flying Probe de SPEA.

Sistemas de suministro de energía duraderos para sistemas de posicionamiento en la producción electrónica

Sistema de automatización igus con cadenas portacables y conjuntos metálicos en una instalación técnica.

Dispensador de adhesivo para módulos de cámara

Ensambladora de PCB de IPTE con e-chains y cables chainflex en una instalación de microelectrónica.

Cables especiales y cadenas portacables para máquinas de colocación de SMD

Máquina pick-and-place para montaje de placas de circuito con varias alimentaciones y paneles de control.

Montaje fiable de placas de circuito impreso con chainflex y cadenas portacables

Ensambladora de PCB de IPTE con e-chains y cables chainflex en una instalación de microelectrónica.

Movimiento suave en el banco de pruebas de sensores

Banco de pruebas para microelectrónica con cabezal de prueba de sensor, drylin ZLW y e-chain de igus.

Módulo lineal neumático para ajustes de alta precisión

e-skin flat guía cables en una instalación automatizada.

Sistemas de cadenas portacables en la fabricación de semiconductores

Equipo de prueba para sala limpia con carcasa protectora transparente naranja sobre un pedestal.

Manipulación de obleas

Manipulación de wafers en sala limpia con cinta transportadora y módulos de transporte.

Muestras y más información

Folleto de cleanroom con productos para aplicaciones de sala limpia e igus motion plastics.

Catálogo para salas blancas

Caja de muestras vertical igus corner en tres vistas.

Caja de muestras XXL

Cadena portacables ESD para salas limpias con dos portacables sobre fondo de circuitos.

Información sobre ESD

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos