Componentes para la tecnología de fachadas

Módulo de fachada igubal con rótulas en una fachada acristalada.

Los mejores productos para la tecnología de fachadas

Cojinetes articulados y soportes de brida igubal en distintas formas.

Cojinetes articulados

  • Hasta un 40% más económicos que los cojinetes metálicos
  • 80% más ligeros que las alternativas metálicas
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistentes a la corrosión
Tres cojinetes lisos y una arandela de empuje para aplicaciones con bearings.

Casquillos y arandelas de plástico

  • Autolubricantes y sin mantenimiento
  • Económicos
  • Hasta 10.000 tamaños en stock
  • Vida útil calculable
Perfil guía drylin N y carro combinados, mostrados con placas de montaje.

Guías lineales de perfil bajo

  • Altura reducida de entre 6 y 12 mm
  • Peso reducido
  • Rieles anodizados en plata o negro
  • Cuatro anchuras de carril de 17 a 80 mm

Casos de éxito

Fachada de vidrio de una estructura modular frente a árboles otoñales.

Fachada con una innovadora protección solar

Fachada con lamas verticales delante de superficies de vidrio.

Un total de 1.028 lamas de protección solar en el centro técnico de E.ON

Fachada, edificio de vidrio y madera y un brazo robótico para el procesamiento de piezas.

... más clientes satisfechos

Testados bajo condiciones reales en el laboratorio de pruebas de igus®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos