Laboratorio de pruebas para cadenas portacables

  • 2.147 m² (superficie total laboratorio de pruebas igus® 3.800 m²)
  • Más de 15.000 pruebas al año para todos los productos
  • 53 sistemas de prueba
  • 10.000 millones de ciclos de la Cadena Portacable® al año en el laboratorio de pruebas de la Cadena Portacable® y la Cadena Portacable®
  • 3.000 millones de ciclos de prueba sólo para la Cadena Portacable®

¿Qué tipo de pruebas se realizan?

Nuevo banco de pruebas para largos recorridos

  • Cadenas portacables de rodillos
  • Velocidad de desplazamiento posible de hasta 8 m/s
  • Posibilidad de hasta 400 m de recorrido
  • Pista de pruebas de 200 m
  • Sistema totalmente automatizado
Cadena portacables para largo recorrido junto a una instalación industrial.

Laboratorio de sala limpia

Instalación de prueba en sala limpia con gran carcasa cerrada y panel de control arriba.

Prueba en frío

  • Temperatura: -40 °C
  • Recorrido: 4,32 m
  • Velocidad: más de 0,7 m/s
  • Frecuencia: aprox. 6.900 ciclos/día

Prueba de resistencia a los medios

¿Qué ocurre con los resultados de las pruebas?

Laboratorio de pruebas con cadena portacables y tableta para la selección de productos.

Herramientas online

Cadenas portacables y cables en la producción, con aviso de «Nuevo».

Novedades en cadenas portacables

Portales digitales en ordenador, tableta y smartphone muestran datos de supervisión y gráficos.

smart plastics

Pruebas seleccionadas

Cadena portacables con haz de cables azul en una planta de producción automatizada.

ensayo de cadena de energía para longitud no soportada, resistencia a la tracción y resistencia a la rotura

Manguera portacables resistente al aceite en una máquina.

Prueba de aceite con cadena energética

Cinta transportadora con cadena portacables junto a una instalación industrial.

Prueba de ruido con cadena energética

Un hombre mide el volumen con un micrófono y una pantalla en una sala insonorizada.

Comparación de volúmenes

Cinta transportadora en entorno de sala limpia con cadena portacables y monitor.

Cadena energética para pruebas en salas blancas

Aerogenerador y banco de pruebas para medición de tracción en el mar.

Prueba de fuerza de tracción con la cadena de energía en alta mar

Probamos su aplicación

Más información

Montaje de prueba en el laboratorio de igus con componentes de máquina y sensores.

laboratorio de pruebas

Cadena portacables guía cables en un sistema de máquina móvil.

Sistemas de cadenas portacables

Configurador online de igus para cadenas portacables y conectores en un monitor.

Cadena Portacable® Configuradores en línea

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos