Cambiar idioma :

Hubo que desarrollar un sistema con requisitos especiales para un proyecto en alta mar en el que había que guiar cables de gran resistencia hasta el lecho marino para trabajos de perforación. Por un lado, debía ser capaz de resistir grandes fuerzas de tracción y el espectáculo comercial de la alta presión. Por otro lado, la cadena también debe poder adaptarse con flexibilidad para guiar mangueras y cables de gran tamaño. Para ello, en el laboratorio de pruebas interno se realizaron tanto una prueba de fuerza de tracción como una prueba de compresión.
Conclusiones: Con la cadena portacables para alta mar®, de nuevo desarrollo, se logró con éxito una carga de hasta 50 toneladas y una presión de 10 bares.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h