Fiabilidad garantizada frente a suciedad, vibraciones y humedad

  • Funcionamiento en seco y sin corrosión
  • Resistentes al polvo y la suciedad
  • Soportan la radiación UV y los efectos de la intemperie
  • Alta resistencia mecánica, muy elásticos
  • Amortiguación de vibraciones
  • Compensación de desalineaciones y flexiones
  • Vida útil larga y predecible
  • Instalación sencilla

Ingeniería agrícola para...

Tractor con implemento agrícola elevado y e-chain visible, aislado sobre fondo blanco.

Vehículos

Pulverizador de campo con largos brazos de aspersión para la agricultura.

Equipos adicionales

Máquina de ordeño para agricultura con brazo robótico y armario de control.

Ganadería

Interior de cabina con elementos de mando numerados, asiento, reposabrazos, volante y palancas de control.
  1. Ajuste del espejo: cojinete de deslizamiento iglidur J
  2. Ajuste del monitor: drylin W carro guía
  3. Ajuste del reposacabezas: drylin W guías lineales
  4. Columna de dirección: cojinetes iglidur G
  5. Elementos de control: cadena portacables multieje triflex
  6. Conexión de la válvula hidráulica: igubal juntas dobles
  7. Ajuste del respaldo del asiento: drylin W guías lineales
  8. Ajuste del reposabrazos: drylin W guías lineales
  9. Ajuste del asiento: Cadena portacables E2 y cables chainflex
Cilindro hidráulico para fluidotecnia en vista en corte.

Casos de éxito

Cisterna de purín Zunhammer con distribuidor y mangueras para agricultura.

Se acabaron los fallos debidos al desgaste de los cojinetes de latón

El cultivador afloja el suelo en el campo detrás del tractor.

No más pérdidas de tiempo lubricando cojinetes

Maquinaria agrícola de igus en un collage con tractores, aperos y técnica de cosecha en campos.

Más historias de éxito

Stand virtual IMPS para agricultura con vitrinas de productos y pantallas en una feria.
Experimente los productos virtualmente, solo o con un guía

Stand ferial para la industria agrícola

Cultivo vertical

Estantería de cultivo vertical con plantas, movida por un sistema de ejes lineales de igus.

Agricultura inteligente

Brazo robótico sobre un campo de verduras para smart farming.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos