Cojinetes lineales, casquillos de fricción y cadenas portacables para cabinas de conducción sin mantenimiento

Cabinas de conducción de maquinaria agrícola

Cabinas de conducción de maquinaria agrícola

La cabina del conductor en la industria de las grúas

Cabinas de conducción en grúas

Cabinas de conducción en vehículos de obras

Cabinas del conductor en el vehículo de obra

Productos de rodamientos y cadena energética para cabinas de conducción de maquinaria agrícola

Equipado para la cabina del conductor Onfield 4.0

Indicadores de ajuste lineal y asiento

Guiado por cable de la rotación del asiento del conductor

Ajuste de la columna de dirección y los retrovisores

  • Productos: Cojinetes del tipo iglidur ® G o iglidur ® J
  • Ventajas: Resistente a golpes e impactos ✓ Alta capacidad de carga ✓ Resistente a la suciedad ✓ Libre de lubricación y mantenimiento ✓

Guiado por cable del asiento del conductor

  • Productos: cadena portacables tipo E2.1
  • Ventajas: larga vida útil ✓ funcionamiento especialmente silencioso ✓ fácil llenado e instalación ✓.

Guiado por cable de los elementos de control

Maquinaria agrícola

Todos los productos para la industria agrícola

Caja de muestras maquinaria agrícola

Caja de muestras para maquinaria agrícola

Regulación de los asientos

plásticos de movimiento en los asientos del conductor


Productos de rodamientos y cadena energética para cabinas de conducción de grúas

Asientos flexibles para mayor seguridad y alta productividad

Pantalla y ajuste del asiento

Disposición de los cojinetes del interruptor principal

  • Productos: igubal ® Rótula EGLM
  • Ventajas: libre de corrosión ✓ alta capacidad de amortiguación ✓ resistente a los golpes ✓

Guiado del cable en el asiento

  • Productos: cadena portacables tipo E2.1
  • Ventajas: larga vida útil ✓ funcionamiento especialmente silencioso ✓ fácil llenado e instalación ✓.

Disposición de los rodamientos de las puertas

Disposición de los cojinetes del limpiaparabrisas

Ajuste de altura de la consola lateral

Grúas

Todos los productos para la industria de grúas

Caja de muestras maquinaria agrícola

Folleto: Cadenas electrónicas en instalaciones portuarias

Regulación de los asientos

plásticos de movimiento en los asientos del conductor


Productos de almacenamiento y cadena energética para cabinas de conducción de vehículos de obras

Manejo seguro de maquinaria pesada

Pantalla y ajuste del asiento

  • Productos: guía lineal tipo drylin® W o drylin® N
  • Ventajas: sin lubricación ✓ resistente a la suciedad y robusto ✓ duradero ✓ funcionamiento silencioso ✓

Disposición de los rodamientos del joystick

  • Productos: igubal ® Rótula EGLM
  • Ventajas: libre de corrosión ✓ alta capacidad de amortiguación ✓ resistente a los golpes ✓

Guiado del cable en el asiento

  • Productos: cadena portacables de la serie E2.1
  • Ventajas: ligera y compacta, para espacios de instalación reducidos ✓ gran estabilidad ✓ fácil apertura ✓ fácil apertura.

Ajuste del reposabrazos

Todos los productos para maquinaria de construcción

plástico de movimiento en los asientos del conductor


Probados para uso real en el laboratorio de pruebas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos