Para un ajuste moderno del asiento: Cojinetes y guiado de cable desde un solo proveedor

Cojinete en el ajuste de altura del asiento

  • Qué se necesita: Una solución de cojinete para ajustar la altura del asiento
  • Requisitos: Minimización del ruido, suavidad de marcha, bajo empañamiento, alta capacidad de carga, ligeros, bajo coeficiente de fricción, compensación de tolerancia, también se puede utilizar para recubrimiento industrial a altas temperaturas de secado, sin corrosión
  • Productos adecuados: Cojinetes de clip de iglidur M250 e iglidur K230, cojinetes de deslizamiento de iglidur GLW e iglidur G para cargas más elevadas.
  • Éxito para el cliente: Los cojinetes tribológicamente optimizados son ligeros, tienen una vida útil y garantizan un ajuste silencioso a largos períodos gracias a sus propiedades reductoras del ruido (NVH/BSR). Los modelos especiales, como nuestros rodamientos clip, también acortan los tiempos de montaje. El ahorro de costes se consigue gracias al precio de los artículos y al proceso de montaje más corto. No hay necesidad de procesos de recalibrado y bridado - los tiempos de desarrollo son muy cortos - nuestros contactos técnicos ofrecen un asesoramiento completo desde la disposición hasta el modelo. Las muestras prototipo fabricadas con material tribológicamente optimizado están disponibles en sinterizado selectivo por láser en 24 horas.
Cojinetes de fricción en el ajuste de altura del asiento

Casquillo en el ajuste del respaldo

  • Qué se necesita: Un cojinete silencioso y de baja holgura para el ajuste de la inclinación
  • Requisitos: Minimización del ruido, amortiguación de vibraciones, poca holgura, poco empañamiento, gran capacidad de carga, ligero, libre de lubricación
  • Productos adecuados: Diversas piezas a medida, p.ej. de iglidur X, iglidur G e iglidur GLW.
  • Éxito para el cliente: Nuestros materiales tribológicamente optimizados con lubricantes sólidos integrados garantizan un bajo coeficiente de fricción y, por lo tanto, minimizan el ruido durante el proceso de ajuste. El diseño del cojinete adaptado por igus a la situación de instalación funciona con poco juego y reduce el tiempo de desarrollo y diseño.
Engranajes y cojinetes de fricción en el sistema de ajuste del respaldo

Soporte para husillo en el ajuste lumbar

  • Qué se necesita: Arandelas de empuje para el soporte para husillo en el accionamiento
  • Requisitos: Minimización del ruido, suavidad de marcha, sin corrosión, bajo empañamiento, alta capacidad de carga con alto valor p x v = 1, ligero, bajo coeficiente de fricción, adaptación a la elemento de acoplamiento de POM y PP GF30
  • Productos adecuados: Arandelas de empuje iglidur W300
  • Éxito para el cliente: Las arandelas de empuje son una alternativa económica y de funcionamiento más suave para los cojinetes de empuje
Cojinetes de fricción en la regulación del respaldo lumbar

Casquillo en el reposapiernas

  • Qué se necesita: Una solución de cojinete en el interior del vehículo para ajustar el reposapiernas del asiento del coche, la extensión del asiento confort, el reposapiernas extendido
  • Requisitos: Funcionamiento suave, coeficiente de fricción, alta capacidad de carga, diseño ligero, poco empañamiento, minimización del ruido
  • Productos adecuados: casquillos iglidur M250 e iglidur G
  • Éxito para el cliente: Los cojinetes de deslizamiento iglidur permiten ajustes silenciosos al evitar los molestos ruidos BSR y NVH en las bisagras de los asientos. Fabricados con polímeros tribológicamente optimizados, son hasta cinco veces más ligeros que los cojinetes metálicos correspondientes.
Cojinetes de fricción en el reposapiernas

Anillo deslizante en consolas giratorias

  • Qué se necesita: Un soporte giratorio para los asientos delanteros
  • Requisitos: Minimización del ruido, bajo coeficiente de fricción, alta capacidad de carga, peso ligero, libre de lubricación, alta resistencia al desgaste, bajo empañamiento
  • Productos adecuados: Anillo deslizante, por ejemplo, de iglidur J o iglidur RN293, disponible como cojinete de corona giratoria o pieza a medida
  • Éxito para el cliente: El material tribológicamente optimizado con lubricantes sólidos integrados garantiza un bajo coeficiente de fricción y, por lo tanto, minimiza el ruido y la fuerza durante el proceso de ajuste. El diseño del rodamiento adaptado por igus a la situación de instalación funciona con poca holgura, reduce el tiempo de desarrollo y diseño y ofrece una enorme ventaja en costes y peso frente a las alternativas con rodamientos.
Anillo colector en un asiento giratorio

Cojinetes en motores compactos para reguladores eléctricos de asiento

  • Qué se necesita: Una solución de casquillos en motores compactos para ajustes eléctricos de asientos, actuadores de asientos, accionamientos de ajustes de asientos.
  • Requisitos: Altas velocidades, espacio para el montaje reducido, bajo coeficiente de fricción, minimización del ruido, alta capacidad de carga, funcionamiento suave, ligero, sin mantenimiento, sin lubricación externa
  • Productos adecuados: Cojinetes de deslizamiento de iglidur J altamente resistente al desgaste y de iglidur H1 para temperaturas elevadas
  • Éxito para el cliente: Reducción del ruido (NVH y BSR), alto rendimiento a bajas y altas velocidades, bajos coeficientes de fricción, larga vida útil, no requiere lubricación externa, ahorro de costes, reducción de peso
Actuador con engranajes

Protección dinámica de cables en el ajuste lineal y de altura del asiento

  • Qué se necesita: Protección dinámica de cables en la regulación lineal y en altura del asiento
  • Requisitos: Protección del radio de los cables, suavidad de marcha, contacto de haces de cables en espacios para el montaje reducidos, facilidad de montaje y reducción del tiempo de montaje, inserción de cables confeccionados con conectores
  • Productos adecuados: Cadenas portacables E2 micro o easy chain serie E06
  • Éxito para el cliente: La reducción del tiempo de montaje es una de las principales características de las cadenas portacables easy chain. Su material igumid NB, elástico y robusta, también ofrece una flexibilidad óptima y una clasificación UL94-V2.
Cadena portacables en un asiento de coche para el ajuste longitudinal

Protección dinámica de cables para asientos giratorios y basculantes

  • Qué se necesita: Protección dinámica de cables para aplicaciones giratorias y basculantes en sistemas de asientos.
  • Requisitos: Protección del radio de los cables en un ángulo de giro de 200°.
  • Productos adecuados: e-chain E2 micro, especialmente la serie E2C.15
  • Éxito para el cliente: Protección de los cables y energización continua del componente del asiento mediante una cadena portacables con radio de curvatura inverso (RBR)
Cadena portacables giratoria en un asiento de coche

Más información

Cojinetes para chapa
Cojinetes para chapa
Recalibración

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos