Soluciones para chapa metálica

Clip & listo

Cojinete de clip con gráfico de montaje para fijación en un orificio.

iglidur® Cojinete de clip

  • La solución para cojinetes sencillos, soportes de chapa punzonada
  • espiga de fijación a través de la 2ª brida
  • Montaje sencillo mediante martilleo - para procesos automatizados y grandes volúmenes
  • Apto para recubrimiento/revestimiento en material K230

Presión & listo

Cojinete deslizante iglidur MDM en gris y naranja en vista seccionada y de montaje.

iglidur® Casquillo de doble collar MDM

  • De materiales elásticos sin relleno como iglidur® M250 o iglidur® RN27
  • Superficie de contacto axial correcta en ambos lados ""
  • No es necesario rebordear
  • El montaje sólo puede automatizarse hasta cierto punto
  • Dependiendo del material 18-20 Mpa* posible

Atornillar & listo

Casquillo de plástico y ejemplos de montaje de iglidur MKM para automoción.

iglidur® Casquillo de brida MKM

  • De materiales elásticos sin relleno como iglidur® M250 o iglidur® RN27
  • Superficie de contacto axial correcta en ambos lados ""
  • Rebordeado sencillo y automatizado
  • Compensación de tolerancias mediante pretensión axial
  • Alternativamente también remachado
  • Dependiendo del material 18-20 Mpa* posible

Ensamblaje y listo

El casquillo iglidur Snap-On se encaja a presión en un apoyo.

iglidur® Cojinete de doble collarín Clip On

  • Compensación de tolerancia axial
  • Posibilidad de premontaje cautivo
  • Posibilidad de materiales conductores de la electricidad
  • Materiales resistentes a la presión hasta 80 MPa

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos