Productos para la fabricación de neumáticos

Sin lubricación y resistentes, incluso a altas velocidades

Advantages of igus products:

  • Dry-running and corrosion-free
  • Suitable for high speeds
  • Insensitive to dust and dirt
  • High mechanical strength, very resilient
  • Vibration-dampening
  • Long, predictable service life
  • Simple assembly

Ámbitos de uso

Máquina extrusora

Máquina de recubrimiento

Máquina de corte

Máquinas de producción de neumáticos

Máquina de medición de la uniformidad

Robots de almacenamiento

Robot cartesiano

Plantas de vulcanización

Productos de uso frecuente en la producción de neumáticos

Portacables E2 con cable guiado.

e-chain E2/000

  • Inner heights from 21 to 45mm
  • Openable at the left and right
  • Versatile modular interior separation
Cadenas energéticas igubal en dos filas con eslabones y segmentos guía visibles.

e-chain E4.1

  • e-chains in medium sizes
  • Inner heights from 21 to 162mm
  • Openable in inner or outer radius
Cinco cables Chainflex con conductores expuestos de distintas secciones.

chainflex cables

  • chainflex guarantee of up to 4 years
  • Unharnessed or harnessed
  • Developed for moving applications
Dos cojinetes lisos cilíndricos iglidur G de plástico.

iglidur plain bearings

  • Maintenance-free dry operation
  • Low coefficient of friction
  • Absorbs vibrations
Rodamiento giratorio iglidur PRT con orificios y tornillos.

iglidur PRT

  • For horizontal rotary movements
  • Ready-to-install slewing rings for lubrication-free dry operation
Cuatro husillos roscados Dryspin con diferentes tuercas deslizantes sobre fondo claro.

drylin lead screws

  • 100% free from lubrication and maintenance
  • 100% resistant to corrosion and media
  • Weight savings of up to 88%
Carro guía DryLin-W con dos rodillos y soporte metálico.
  • Simple installation, maintenance-free
  • Dirt-resistant due to dry operation
  • Lightweight and quiet
Eje lineal drylin-ZLW con unidad de accionamiento y carro en varias vistas.

drylin ZLW toothed belt axis

  • Deflection with radial deep groove ball bearing
  • Lubrication-free linear guide with polymer plain bearings
Cojinete liso Drylin-R en un eje, en sección y vista exterior.

drylin R shaft guide

  • Dimensionally identical to recirculating ball bearings
  • For all shaft materials
  • Lightweight

Tested in the test laboratory for use in the real world


Más información

XXL sample box

Expositor de estantería naranja de igus con varios niveles y muestras de productos en un entorno de feria o presentación.

Herramientas online

Tableta con el sistema experto iglidur sostenida en una planta de fabricación.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos