Sistemas de cadenas portacables igus® para esclusas y diques

Compuerta de esclusa con estructura de acero y barandilla azul en una obra hidráulica.
  • De bajo mantenimiento, fácil inspección e instalación
  • Resistentes a la intemperie y a la corrosión
  • Económicos y duraderos

Productos duraderos para esclusas y diques

Cadena portacables P4.1 smart con sensor y anillo de señal para supervisión de estado.

Cadena portacables con ruedas

  • Larga vida útil gracias a los cojinetes de polímero libres de mantenimiento combinados con los eslabones
  • Largos recorridos (hasta 800 m)
  • Velocidad máx. de 5 m/s
  • Vida útil 10 veces mayor con menos fuerza motriz
Canal portacables igus EKS-Rinne de aluminio en vista seccionada.

Carriles de guiado

  • Disponibles en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L
  • Disponibles en aluminio para resistencia al agua de mar (según EN6060) y peso reducido
  • Disponibles en polímero económico resistente a la corrosión
Sistema portacables igus EKS-FTA con cables multipolares y patas de montaje.

Brazos flotantes de arrastre

  • Compensan los errores de paralelismo en largos recorridos
  • Pequeños, ligeros y económicos
  • Compatibles con isense EC.P para la monitorización inteligente del estado de la cadena
  • Compatibles con varias cadenas portacables

Cables para movimiento

  • Desarrollados para su uso en cadenas portacables
  • Resistentes al frío, la suciedad, el barro, el aceite, los rayos UV y el agua de mar
  • Aptos para uso en alta mar con certificación DNV

Utilizado con éxito por nuestros clientes

Más de 10 años en funcionamiento continuo en la segunda esclusa marítima más grande del mundo

Esclusas e instalaciones portuarias junto al agua con puerto industrial al fondo.

Suministro eléctrico fiable para la esclusa doble de Krammersluis

Puerta de esclusa con puente y barco en el canal del puerto.

Sistemas de cadenas portacables robustos para la esclusa de Nieuwdorp

Esclusa con estructura de acero y cuenca de agua.

Servicios

Tres ingenieros comentan un modelo técnico en una mesa de reuniones.

Servicios de ingeniería

Instalación de cables en una planta industrial con un operario tendiendo conductos.

Instalación y mantenimiento

Gran nave de producción con numerosas instalaciones automatizadas y líneas de transporte en igus.

Testaje

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos