chainflex® know-how

Conocimientos sobre cables

Estructura de los cables flexibles

Requisitos especiales

Homologaciones y normas

Sus ventajas con nosotros

  • Disponible a partir de 1 m
  • Sin gastos de corte
  • Sin valor mínimo de pedido
  • Sin recargo por cantidad mínima
Cables FAQ

¿Alguna pregunta sin respuesta?

Tutoriales en vídeo

Seguridad y calidad

El mayor laboratorio de pruebas del mundo para cables en movimiento

La calidad es una prioridad absoluta - Esto es lo que ofrece chainflex®

  • 30 años de experiencia
  • 4 años de garantía
  • Probados en nuestro propio laboratorio en 3.800 metros cuadrados, 125 sistemas de prueba, más de 800 pruebas en curso
  • La gama más amplia con más de 1.350 tipos de cables para sistemas de datos, bus e híbridos, controles y accionamientos
  • Vida útil calculable y configurable
  • Disponibles en stock, a partir de 1 m de longitud y en 36 h
  • Cables para todo tipo de movimiento: horizontal, vertical, torsión, alta velocidad
  • Muestras disponibles libremente
  • Ahorro de tiempo del 50 % durante el desaislado gracias a la exclusiva tecnología CFRIP
  • Opcionalmente con control inteligente de la resistencia a la tracción mediante plásticos inteligentes para cables sometidos a cargas especialmente pesadas

Nuestros cables en uso

Máquina pick and place

Máquina pick and place

Grandes centros de mecanizado

Grandes centros de mecanizado

Ingeniería mecánica

Cables de fibra óptica para la tecnología de automatización

Descargador de buques

Cadenas portacables de igus con una carcasa de acero inoxidable

Más aplicaciones

Aplicaciones con cables chainflex para el movimiento

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos