Cables flexibles: para requisitos especiales

Cables resistentes al aceite

  • Resistencia al aceite según las normas DIN
  • Análisis de resistencia al aceite en el laboratorio de pruebas interno de 5.500 m².

Cables libres de halógenos

  • Para aplicaciones con mayor riesgo de incendio
  • Sin bromo, flúor, yodo ni cloro
  • Conforme a DIN EN 60754

Cables resistentes- a productos químicos

  • Resistencia a diversas soluciones alcalinas, ácidos, aceites o combustibles
  • Tabla de resistencia completa

Cables resistentes a la temperatura

  • Tres categorías de resistencia a la temperatura
  • Probados en cámaras climáticas
  • Soluciones para un rango de -40 °C a 180 °C

Cables especiales para cadenas portacables

  • Para uso en cadenas portacables
  • A prueba de fallos gracias a las continuas pruebas de flexión
  • Máxima vida útil en el mínimo espacio

Normas y homologaciones

  • Uso en distintas regiones
  • Información más detallada sobre las distintas normas

Cables para salas blancas

  • Requisitos de las salas blancas
  • Resumen de la gama de cables
  • Referencias

Cables inteligentes con monitorización integrada

  • Monitorización de la fuerza de tracción
  • Monitorización de la calidad del cable
  • Medición de la transmisión de datos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos