Módulos cantilever ligeros

  • Rigidez elevada y constante del eje, independientemente de la longitud de recorrido
  • Gran precisión
  • Posibilidad de altas velocidades
  • Posibilidad de controlar la posición de montaje
  • Posibilidad de grandes recorridos

Módulos lineales de piñón-cremallera

Módulo lineal de engranaje sinfín

Módulo lineal ampliable de engranaje sinfín EGW

  • Solución para recorridos largos
  • Elementos de piñón y cremallera ampliables de forma modular
  • Para aplicaciones > 2.000 mm
  • Posibilidad de accionamiento por separado de varios carros lineales al mismo tiempo
Módulo para pinza drylin® GRQ

Módulo ligero para pick & place GRQ

  • Perfil hueco cuadrado dentado, anodizado duro y resistente a la corrosión
  • Para cargas de hasta 500 g a una velocidad máx. de 0,7 m/s
  • Accionamiento: motor paso a paso NEMA11 con engranaje
  • Ligero, rápido, pequeño y sin lubricación
Módulo cantilever con cremallera drylin® GRW

Módulo de eje z dinámico GRW

  • Transmisión directa de fuerza por cremallera
  • Diseño compacto
  • Para cargas de hasta 10 N
  • Combinación de materiales: perfil de aluminio/cremallera de plástico
  • Accesorios disponibles
  • Motores disponibles
Módulo cantilever con cremallera drylin® GRR

Módulo de eje Z ligero GRR

  • Eje Z ligero (1,45 kg) para recorridos de hasta 500 mm
  • Fabricado en aluminio y plástico
  • Óptimo para aplicaciones de robots cartesianos
  • Baja masa dinámica (0,9 kg) para movimientos rápidos
  • Disponible en versiones más grandes con recorridos de hasta 1.000 mm y cargas de hasta 100 N

Para pórticos multieje

Para equipos de medición y control

Para aplicaciones de pick and place

Módulos lineales con cremallera: ventajas e inconvenientes

¿Cuándo utilizarlo?

  • Aplicaciones pick & place con gran dinamismo
  • Para una estructura compacta
  • Como eje z en gantries multieje

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Cargas elevadas
  • Bloqueo automático
  • Entornos con suciedad

Estructura de un módulo lineal de piñón-cremallera igus® (eje z)

Módulo lineal con cremallera de igus en la sección del conductor

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Preparación automatizada de muestras

Guías lineales con cremallera drylin GRW para la preparación automática de muestras

Uso óptimo del espacio en una planta embotelladora

Módulos lineales con cremallera drylin GRQ en un sistema de llenado

Más aplicaciones

Ejemplos de aplicaciones de la tecnología de accionamiento drylin

Más información

Modelos básicos | drylin® econ

Módulos lineales con correa dentada económicos

Vídeos de montaje | Tecnología de accionamiento drylin®

Vídeos de montaje de la tecnología de accionamiento drylin

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos