drylin® EGW: Módulo lineal Endless Gear

Novedades en drylin® E 2022: EGW, una unidad que puede ampliarse casi infinitamente
Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Más información sobre el laboratorio de pruebas

  • guía lineal: drylin® W
  • Motor: Motor EC/BLDC, NEMA 34
  • longitud de carrera: 8.000 mm
  • Estructura: modular compuesta por 5 segmentos de carril
  • carga: céntrica 200 N
  • Velocidad: 1 m/s
  • Ciclos de prueba: Objetivo 250.000 ciclos de prueba/ Alcanzado 600.000 ciclos de prueba

Breve presentación del módulo lineal Endless Gear en detalle

Más información sobre el módulo lineal Endless Gear

Vistas detalladas del módulo lineal

Módulo EGW en detalle

Sencillas instrucciones de montaje en vídeo

Instrucciones en vídeo

Instrucciones de montaje de EGW en PDF

Icono de montaje

drylin® W rodamientos de intercambio

Cojinetes intercambiables drylin W

Elemento de cremallera fabricado con iglidur RN202

Elemento de piñón y cremallera de iglidur RN202

Consejos de compra para motores eléctricos

Motores eléctricos

Dibujo técnico

EGW
Tienda online de actuadores lineales

Tienda online de actuadores lineales

Configurador de módulos lineales

Configurador de módulos lineales

Solicitud de tecnología de accionamiento

Solicite una oferta del producto

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos