Rodamientos de bolas de plástico: 100% libres de lubricación

Rodamiento de bolas xiros con dibujo acotado y sección transversal.

¿Qué ventajas ofrecen?

Resistencia a temperaturas extremas

Resistencia a productos químicos

Resistencia excepcional a la corrosión

Peso ligero

Conformidad con la FDA

Ausencia de magnetismo

Calculadora de vida útil xiros en un portátil con un rodamiento de bolas mostrado.

Cálculo de la vida útil

¿Dónde se utilizan los rodamientos de bolas? ¿Qué tipos hay?

Rodamiento xiros de plástico en una línea de embotellado automatizada.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos