Rodamiento axial de bolas

Rodamiento axial con dibujo técnico

Todo sobre los rodamientos axiales de un vistazo:

¿Qué es un rodamiento axial?

Dibujo de rodamiento axial

¿Cómo se fabrican los rodamientos axiales y qué ventajas ofrecen?

Rodamiento axial en sección transversal

¿Cuándo se utilizan los rodamientos axiales?

Tabla de los rodamientos axiales

Tamaño de instalaciónInterior ⌀ [mm]Exterior ⌀ [mm]Anchura [mm]
5110010249
51104203510
51104 (doble hilera)204710

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos