Tecnología de accionamiento econ serie básica

Rentable, sin lubricación y de peso reducido.

DRE_GEN_drylin_drive_econ_series_XX_1

Para tareas sencillas de posicionamiento y ajuste

los ejes lineales econ de un vistazo

Mesa lineal en miniatura SLN

Módulo en miniatura SLN: pequeño y rápido

  • Diseño delgado y estrecho
  • Husillo con soporte de cojinete liso con rosca métrica o rosca dryspin de alta hélice
  • Velocidad de avance de hasta 25 mm por revolución
Pórtico plano de la gama básica drylin®

Sistema lineal SLTP: ahorro en el moldeo por inyección

  • 80% más rentable y 70% más rápido de fabricar gracias a las piezas impresas en 3D
  • Montaje muy rápido gracias a los pocos componentes
  • Carro de plástico con muchas opciones de fijación
Módulo lineal SLWP

Módulo lineal SLWP - robusto en 2 tamaños

  • Plano y resistente a la torsión
  • Husillo con rosca trapezoidal o métrica autoblocante
  • Ajustes rápidos gracias a la rosca dryspin de alta hélice
drylin® econ correa dentada eje ZLW

Eje accionado por correa dentada ZLW - ligero y rápido

  • Peso reducido gracias al plástico y al aluminio
  • Fijación variable mediante tuercas deslizantes y abrazaderas
  • Longitudes de carrera personalizadas
Módulos lineales SHT econ

Módulos lineales SHT econ: pequeños, ligeros y económicos

  • Peso muy reducido
  • Muy rentables
  • Resistente a la corrosión
  • Carros y soportes de extremo de eje fabricados con polímeros de alto rendimiento
DRE_GEN_tecnología de accionamiento_configurador_ddx_DE_1.jpg

Configurador de tecnología de accionamiento

  • Configuración rápida y sencilla de ejes lineales econ según sus necesidades
  • Accesorios opcionales
  • Lista de piezas detallada
  • Entrega rápida (listo para el envío a partir de 48 horas)
Michael Hornung
Con la ayuda de los ejes lineales econ, permitimos a las empresas entrar en el mundo de la automatización a un precio rentable: ¡sin lubricación, ligeros y configurables individualmente!

Michael Hornung

Director internacional de productos de tecnología lineal y de accionamiento

Resumen de las ventajas de drylin econ

Económico

Económico

No necesitan lubricación

No necesitan lubricación

Peso reducido (ligero)

Peso reducido

Automatización de bajo coste con módulos lineales drylin econ
  • Construcción ligera gracias a la combinación de plástico y aluminio
  • Diseñado para un montaje rápido
  • Rentable gracias al moldeo por inyección y al anodizado transparente
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Disponible en stock
  • Roscas autoblocantes
  • Roscas rápidas dryspin de alta hélice
  • Correas dentadas de neopreno de la serie básica

Aplicaciones seleccionadas de nuestros clientes

Planta de producción de pañales

FA0712

Prueba rápida y fiable & medición

Inspección visual de los componentes

Más ejemplos de aplicaciones

BRG_GEN_Anwendungsbereiche-Gleitlager_DE_1

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos