Cambiar idioma :

Los componentes principales de la serie econ, son los carros lineales grises (WWP) fabricados con polímeros de alto rendimiento igus® y son extremadamente ligeros. Todos los cojinetes y carros lineales econ, son 100% libres de lubricación y mantenimiento y son muy económicos gracias al proceso de moldeo por inyección igus®. Esto ahorra tiempo y costes en comparación con el mecanizado, especialmente en la producción de grandes volúmenes.

Con la serie drylin econ, igus define los modelos básicos, económicos y libres de mantenimiento de ejes lineales. Hay modelos básicos adecuados en casi todas las líneas de productos y tamaños de instalación, ya sea con husillo o correa dentada: Los componentes económicos fabricados mediante moldeo por inyección, los perfiles de aluminio anodizado y el montaje rápido son las señas de identidad de la serie econ. Los ejes lineales se configuran y suministran listos para montar y son la alternativa perfecta a las complejas soluciones internas para tareas de ajuste sencillas.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h