Línea de producción de pañales<br><font size="7">365 días de funcionamiento continuo sin lubricación<br>gracias al eje lineal drylin®</font>

Planta de producción de pañales

365 días de funcionamiento continuo sin lubricación gracias al eje lineal drylin®

Sistemas lineales de funcionamiento en seco en líneas de producción de pañales

Perfil

  • Qué se necesitaba: drylin ®-set Easy Tube sin lubricación, casquillosde fricción lineales RJUM, unidades lineales de husillo, cojinetes híbridos del programa drylin® W
  • Requisitos: Elevada carga de la tecnología lineal debido a los frecuentes cambios con funcionamiento continuo casi 365 días al año, altos niveles de suciedad y polvo, contaminación debido a los efectos de la fricción.
  • Sector: Industria textil
  • Éxito para el cliente: Hoy en día, los Cojinetes lineales drylin® se utilizan para cambios rápidos y fiables. No necesitan lubricación ni mantenimiento, son insensibles al polvo y la suciedad, no se corroen, son duraderos, silenciosos y ligeros.
Sistema lineal de husillo SHTP-12

Problema

Solución

Otros ejemplos de aplicación

Ejemplo de aplicación

Configuración especial de medición con eje de husillo, motor & sistema de control

Ejemplo de aplicación

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Tecnología de accionamiento en un sistema de preparación de pedidos

Tecnología de accionamiento eléctrico en un sistema de posicionamiento automatizado

Eje lineal para un dispositivo de ensayo de doblado de cordones de soldadura de precisión y sin holguras

Eje lineal para dispositivo de ensayo de curvatura de cordones de soldadura de precisión y sin juego

Eje lineal sin lubricación para coctelera automatizada

Eje lineal sin lubricación para un mezclador de cócteles automatizado

Tienda online de actuadores lineales

Tienda online de actuadores lineales

Configurador de módulos lineales

Configurador de módulos lineales

Descargar el whitepaper

Whitepaper sobre la tecnología de accionamiento

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos