Cambiar idioma :
Los módulos lineales drylin® SHT permiten un ajuste completamente libre de lubricantes con una gran precisión y robustez de todos los componentes. Las unidades pueden personalizarse con diferentes ejes y materiales de husillo, longitudes de carro y funciones adicionales. La serie SHT es adecuada para el funcionamiento manual y motorizado, y se suministra lista para su conexión con los motores drylin®.
Características especiales:







Las siguientes opciones pueden configurarse directamente online para la gama de productos SHT.
...solicite módulos lineales listos para conectar con recorridos de 250 y 500 mm en la tienda online.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h