Módulos lineales de husillo con ejes redondos

Descubra la serie SHT: versátil y configurable

Serie SHT

Gama de productos de la serie SHT

Mesa lineal con husillo drylin SHT

SHT: serie estándar

  • Tres tamaños de instalación disponibles
  • Diversos materiales para el eje y el husillo
  • También disponible en acero inoxidable: conforme a la FDA y resistente a la corrosión
Módulo lineal de acero inoxidable con husillo

SHT: en acero inoxidable

  • Resistente a los productos químicos
  • Extremadamente robusto
  • También disponible en versión conforme a la FDA
SHT XY: Módulo lineal XY con husillo

Módulo lineal SHT-XY: en cruz

  • Como versión estándar o con precarga
  • Alta precisión y rigidez
  • Alineación precisa gracias al mecanizado CNC
Mesa lineal con husillo para aplicaciones horizontales

SHT-FF: de avance rápido

  • Con cierre rápido
  • Posicionamiento rápido y preciso
  • Incluye freno autoblocante
Shtp

SHT y SHTP econ

  • Ligero
  • Muy económico
  • Resistente a la corrosión
Módulo lineal de husillo para altas cargas

SHTC: para cargas pesadas

  • Para grandes cargas de hasta 25.000 N
  • Longitud máxima de recorrido de hasta 1.500 mm
  • También para sistemas de varios carros
SHT PL

SHT-PL: con precarga

  • Tuerca trapezoidal precargada
  • Holgura radial ajustable manual y continuamente
  • Funcionamiento con volante o motor
SHTC

SHTC: flexible

  • Flexibilidad de diseño
  • Ideal para 2 carros
  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • Holgura de la lámina de deslizamiento ajustable
SHTC

SHTS: rápido

  • Paso de 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • Husillo helicoidal
  • Solución de alta velocidad
  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento
SHT-BB

SHT-BB: con husillo de recirculación de bolas

  • Mayor velocidad de rotación y mayor precisión
  • Cargas radiales posibles con transmisión por correa
  • Par de accionamiento constante
  • Menor holgura axial
SHT-ZB

SHT ZB: holgura cero

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Alta precisión independiente de la carga
  • Autoajustable
  • Silencioso y resistente a la corrosión
SHT-HYD

SHTC: diseño higiénico (HYD)

  • Solución de fácil limpieza
  • Conexiones roscadas fácilmente accesibles
  • Materiales: plástico y acero inoxidable
SHTP

SHTP: económico

  • Sólido diseño en polímero
  • Ligero y económico
  • Resistente a la corrosión
SHTC

SHT-HTX: para altas temperaturas (180 °C)

  • Ejes y husillo de acero inoxidable
  • Láminas de deslizamiento en material iglidur® X
  • Carro y travesaños de aluminio anodizado

Ejemplos de aplicaciones con módulos lineales de husillo drylin® SHT

Configuración especial de medición con módulos lineales

Mesa lineal drylin SHT en un dispositivo de flexión

Dispositivo de prueba listo para la producción en serie gracias a igus®

Mesa lineal drylin SHT en un dispositivo de flexión

Vehículos industriales con funciones especiales

Mesa lineal drylin SHT en una carretilla

Otras aplicaciones con módulos lineales de husillo

Ejemplos de aplicaciones de la tecnología de accionamiento drylin

Más información sobre los módulos lineales SHT

Sistema lineal con sujeción del carro

Sistema lineal con bloqueo del carro

  • Para tamaños de instalación SHT 12, 20 y 30
  • También para configuración izquierda-derecha o de varios carros
  • Fijación de posición, especialmente para aplicaciones verticales
Motores eléctricos

Motores eléctricos

  • Disponibles en todos los tamaños de instalación habituales, desde NEMA 8 hasta NEMA 34
  • Disponibles listos para conectar
  • Con encoder y freno a petición
  • Sistemas de control del motor a juego disponibles
Accesorios

Accesorios técnicos

  • Accesorios para posicionamiento manual y ajuste de formato
  • Accesorios para ajustes eléctricos
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso, motores EC o motores DC adecuados para el funcionamiento eléctrico

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos