Cambiar idioma :

SHTP-FF en diseño ligero totalmente de plástico
El módulo lineal SHTP con mecanismo de cierre rápido tiene todas las ventajas de las versiones de aluminio, pero es mucho más ligero gracias al diseño de plástico de las guías y los travesaños. Un módulo lineal con una carrera de 100 mm sólo pesa 0,35 kg.
...pida módulos lineales listos para conectar con carreras de 250 y 500 mm en la tienda online.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h