drylin® SHTC Módulos lineales Heavy Duty

shtc
  • Para cargas pesadas de hasta 25.000 N
  • Longitud máxima de carrera de hasta 1.500 mm
  • Rosca trapezoidal autoblocante
  • 2 tamaños

Tamaños de la serie SHTC Heavy Duty

Módulo lineal drylin SHTC-40
  • Longitud de la corredera: 70 mm
  • Longitud máx. de carrera: 1500 mm
  • Ejes ø: 40 mm
  • Para cargas de hasta 16.000 N
Módulo lineal drylin SHTC-50
  • Longitud de la corredera: 80 mm
  • Longitud máx. de carrera: 1500 mm
  • Ejes ø: 50 mm
  • Para cargas de hasta 25.000 N

Configure online un módulo lineal SHTC a medida

Configuración online de guías lineales
  • Encuentre el módulo lineal adecuado y pídalo en solo unos clics
  • Introduzca los parámetros y elija la opción más adecuada
  • Seleccione los accesorios opcionales
  • Añada el producto al carrito y pídalo o solicite información online
  • Descargue la lista de piezas en formato PDF
Autoblocante

Autoblocante

Icono_cargas altas

Cargas altas

varias-corredera-SHT-corredera

Con varios carros

Otros productos y variantes

Módulos lineales drylin SHT de acero inoxidable
  • Resistentes a los productos químicos
  • Extremadamente robustos y resistentes a la corrosión
  • Disponible versión conforme a la FDA
Módulos lineales en cruz drylin
  • Alta precisión
  • 100 % libre de lubricación
  • Alineación precisa gracias a la producción CNC
Motores paso a paso igus
  • Motor paso a paso NEMA adecuado
  • Accesorios adicionales (interruptor de proximidad, cable de motor)
  • Completamente montado

Módulos lineales drylin® con un clic...

Tienda de módulos lineales igus
  • Con accionamiento por husillo o correa dentada
  • Cada sistema en 2 longitudes de carrera definidas
  • Flexible con espiga de accionamiento para funcionamiento manual y eléctrico Listo para montar con sujeción por husillo, indicador de posición y volante para ajustes rápidos y reproducibles
  • Sin perder tiempo buscando y montando
  • Reducción del esfuerzo de diseño gracias a los archivos pdf y CAD disponibles en la tienda en línea

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos