Accesorios técnicos para módulos y ejes lineales drylin®

Para movimiento manual o eléctrico

Elementos de control

Indicador de posición analógico drylin para módulos lineales igus
  • Indicador analógico de plástico
  • Contador de 3 o 5 dígitos a elegir
  • Reductor adecuado incluido
  • Combinable con un elemento de fijación manual
Indicador de posición drylin para módulos lineales igus
  • Indicador digital electrónico
  • Pantalla LCD de 5 dígitos
  • Batería de larga duración
  • Dirección de lectura estándar o con rotación de 180º
Freno manual para husillo drylin para módulos lineales igus
  • Montaje en el indicador de posición
  • Protege el husillo de giros involuntarios
  • Para diferentes diámetros de husillo
Volantes drylin para módulos lineales igus
  • Botón giratorio: estándar en unidades completas
  • Varios diámetros exteriores disponibles
  • Diferentes diseños disponibles
Transmisiones angulares drylin para módulos lineales igus
  • Adaptación flexible, giro de 360º
  • Par máx. de 3 Nm
  • Bloqueo mediante tornillo de fijación
  • Eje de salida de Ø 12 mm h7
Transmisión angular drylin para módulos lineales igus
  • Para transmisiones giratorias de 90º
  • Configurable con elemento de fijación, indicador de posición y volante manual
  • También adecuado para cargas pesadas
Transmisión angular con volante drylin para módulos lineales igus
  • Par máximo de 3 Nm
  • Piezas en acero inoxidable
  • Limpieza fácil
  • Compatible con SHTC-20-EWM-HYD
Ejes de transmisión flexibles drylin para módulos lineales igus
  • Longitudes: 300 mm, 500 mm y 1.000 mm
  • Eje de transmisión flexible en acero bruñido
  • Instalación flexible
  • Compacto
Brida
  • Todo para la conexión del motor
  • kits adaptadores
  • Brida de motor
  • Acoplamiento
drylin_HSQ_570
  • Perfil dentado, anodizado duro y resistente a la corrosión
  • Diseño modular
  • Motor paso a paso NEMA11
drylin_HSQ_570
  • Compacto
  • Ahorro de espacio en robots cartesianos
  • Para reductores y motores paso a paso y EC/BLDC
  • Más seguridad gracias al encoder y al freno
Sensor de final de carrera
  • Económico
  • Ligero
  • Grado de protección IP50
  • Contacto inversor
Kits adaptadores
  • Puesta en marcha rápida y sencilla
  • Incluye acoplamiento de brida de motor y tornillos de montaje
  • Aptos para los fabricantes más habituales

Accesorios de fijación y montaje

Placa adaptadora para módulos lineales igus
  • Instalación rápida y sencilla de robots cartesianos
  • Para unidades lineales de husillo y correa dentada
  • Preparación para el montaje de una cadena portacables
  • Montaje del eje "y" en 2 ejes "x"
Placa adaptadora para módulos lineales igus
  • Para el posicionamiento manual de indicadores de posición y elementos de fijación
  • Para módulos lineales drylin® de las series SLW, SHT y SHTP
Abrazaderas de fijación drylin para módulos lineales igus
  • Montaje seguro
  • Totalmente ajustable
  • Para módulos lineales drylin® SAW, módulos lineales de correa dentada ZLW y rieles perfilados WSX
Tuercas deslizantes drylin para módulos lineales igus
  • Totalmente ajustables
  • Ideales para interruptores de límite y final de carrera drylin®
  • Adecuadas para ranuras en T del riel perfilado drylin® WSX
  • Sujeción segura, reequipable
Espaciador drylin para módulos lineales igus
  • El kit adaptador contiene dos espaciadores para la conexión de un módulo lineal
  • Material: aluminio
  • Posibilidad de fijación de sensores
  • Posibilidad de montaje posterior
Soporte de montaje drylin para módulos lineales igus
  • Disponible para drylin® WSX / SAW(C) / ZLW
    Tamaños 0630/1040/1080/1660
  • Material: aluminio anodizado
  • Múltiples posiciones
  • Montaje rápido sin necesidad de taladrado
Conjunto de terminales angulares drylin para módulos lineales igus
  • Varios tamaños
  • Combinable con los módulos lineales de las series SHT, SHTC, SHTS en tamaños 12 y 20
  • Material: acero inoxidable
Placa con ranura en T drylin para módulos lineales igus
  • Aluminio anodizado
  • Varias opciones de fijación
  • Para robots lineales XY
  • Tuercas deslizantes drylin adecuadas
Acoplamiento de mordaza drylin para módulos lineales igus
  • Proporcionan el enlace entre el husillo y la salida del motor
  • 20 versiones disponibles en stock
  • Amortiguación de vibraciones y sistema enchufable

Sistemas de accionamiento eléctrico

Motores eléctricos drylin para módulos lineales

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos