drylin® SHT accionamiento angular

El accionamiento angular drylin® SHT-WT ofrece la máxima flexibilidad de posicionamiento.

Accionamiento en V

Servicios

Catálogo

Descargar información técnica

Enviar una consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

  • Adaptación flexible a su posición de montaje gracias al ajuste angular sin escalonamiento (orientable 360°)
  • máx. Par de giro 3 Nm
  • adaptador disponible para drylin® sujeción de husillo / indicador de posición
  • Compatible con drylin® SHT/SHTC(tamaños 12 y 20) y SLW-1040, -1660 y -2080
  • SHT-30 bajo pedido
  • sin lubricación
  • máx. Par 3 Nm
  • Componentes de acero inoxidable
  • Fácil limpieza/enjuague con agua
  • Compatible con drylin® SHTC-20-EWM-HYD

Tracción angular
Tracción angular

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos