Indicadores de posición analógicos

Reproducción fiable con un ajuste preciso

  • Indicador analógico de plástico para ajustar y leer la posición del carro
  • Contador con 3 (P1), 4 (P3) o 5 (P6) dígitos (dígito rojo para la visualización de décimas)
  • Combinable con pinzas y volantes manuales
  • El suministro incluye el manguito reductor adecuado
  • Placas adaptadoras adecuadas disponibles

Servicios

Descargar datos del catálogo

Solicite un presupuesto

Configurador online gratuito

Dibujo técnico e imagen

Dibujo técnico de un indicador analógico de posición con las cotas H, B y T.
Dibujo técnico de un indicador analógico de posición con las cotas H, B y T.
Indicador de posición analógico con contador para visualizar la posición.

Posiciones de instalación

PasoPara husilloSe muestra en pantalla después de 1 rotación
1,25M8x1,25 001,25
2TR 10 x2 002,0
3TR 10 x 3; TR 12 x 3 003,0
4TR18x4; TR14x4 004,0
5TR 24 x 5 005,0
1210x12 012,0
5010x50 005,0
10018x100 001,0

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos