Cambiar idioma :


| Referencia | Eje X | Eje Y | Función de configuración lineal del robot |
|---|---|---|---|
| AK-0011 | ZLW-0630, carro de 100 mm | ZLW-0630, carro de 100 mm | Montaje eje y |
| AK-0012 | ZLW-1040, carro de 100 mm | ZLW-0630, ZLW-1040 | Montaje eje y |
| AK-0013 | ZLW-1040, carro de 150 mm | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Montaje eje y |
| AK-0014 | ZLW-1660, carro de 250 mm | ZLW-1040, ZLW-1080 | Montaje eje y |
| AK-0024 | ZLW-1040, carro de 200 mm | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Montaje eje y |
| AK-0025 | ZLW-1080, carro de 150 mm | ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 | Montaje eje y |

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h