Flexibilidad de flexión

Eje flexible para mesas lineales con husillo drylin®

Eje flexible
  • Longitudes: 300 mm, 500 mm y 1000 mm (rango flexible)
  • Material: Eje flexible: acero bruñido, protección de plástico: Rilsan, pieza de conexión: acero inoxidable AISI 303
  • Para todos los diámetros de espiga (10, 12, 14 mm)
  • Instalación flexible & ahorra espacio

Servicios

Catálogo

Descargar datos del catálogo

Enviar una consulta

Solicite un presupuesto

Configurador online

Configurador online gratuito

Dibujo técnico

N11_6_03_SHT-Flexwelle-1.jpg

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos