Cambiar idioma :
Los finales de carrera mecánicos se utilizan en aplicaciones sensibles al precio. Gracias a la pequeña carcasa de plástico ligero &, los dispositivos y las máquinas pueden construirse ahorrando espacio y peso. Los soportes, que pueden montarse en las ranuras, están disponibles a juego con los ejes de igus®.
Campos de aplicación típicos: Máquinas expendedoras, máquinas de laboratorio, ajustes de formato

Existen nuevos soportes de montaje para fijar los ejes de correa dentada drylin® ZLW a perfiles de construcción de aluminio.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h