Cambiar idioma :

Los cable utilizados en salas blancas deben cumplir requisitos muy estrictos. Los componentes móviles deben ser especialmente resistentes al desgaste, ya que cualquier contaminación tiene un efecto dañino para el producto y el proceso. Esto cuesta dinero. Para ello, se definen corrientes de aire dentro de la habitación que eliminan las partículas más pequeñas que un cabello. Al utilizar productos de bajo desgaste, es decir, que desprenden pocas partículas, se hace innecesaria la engorrosa y costosa eliminación de partículas.
Desarrollamos y probamos nuestros productos de plástico de alto rendimiento en nuestro propio laboratorio de salas blancas con el máximo cuidado. Para demostrar que nuestros productos son ideales para su uso en salas blancas, los sometemos a más pruebas en el Instituto Fraunhofer. Esto permite a igus® ofrecer una amplia gama de productos con la mejor clasificación de salas blancas posible (ISO clase 1).
En la sala blanca se necesitan distintos tipos de cables: de control, de motor, de bus, etc. Todos deben funcionar sin problemas en las condiciones de la sala blanca y cumplir con las especificaciones. He aquí algunos ejemplos:
Para cumplir con una serie de requisitos, el CFCLEAN ha sido diseñado para servir como cable de datos, BUS, control y motor, así como manguera neumática, y viene con una garantía de hasta cuatro años.
Para que pueda comprobar por sí mismo la calidad de nuestros componentes para salas blancas, estaremos encantados de enviarle una muestra gratuita.

Junto con el e-skin flat, el CFCLEAN forma un sólido equipo para su uso en la industria de los semiconductores, la fabricación de pantallas o la tecnología médica. Para que el cable sea más ligero y flexible, se ha prescindido del revestimiento exterior. El e-skin flat realiza esta función. Por lo tanto, el CFCLEAN solo puede utilizarse en combinación con el e-skin flat. El diseño modular facilita la sustitución de las cámaras individuales o de las estructuras trenzadas.
► Alta fiabilidad
► Disponible en stock
Configure y solicite su cable CFCLEAN con el sistema de guiado de cables correspondiente e-skin flat en pocos pasos.
e-skin® flat y CFCLEAN: juntos revolucionan la eficacia general de su planta, generan un mayor rendimiento de la línea de producción, ofrecen modularidad y conservan los recursos naturales.
Documento técnico gratuito:
En este whitepaper aprenderá a seleccionar el sistema de guiado de energía adecuado para salas blancas:

Las aplicaciones utilizadas en la sala blanca pueden ser muy diferentes. Los productos utilizados aquí son los siguientes:
La nueva generación de cadenas portacables E6.1 entra en el ámbito de las salas blancas. El manejo considerablemente simplificado y la mejor accesibilidad al interior, así como el peso reducido, facilitan mucho la instalación. Naturalmente, la cadena E6.1 está equipada con nuestros cables altamente flexibles que, con su revestimiento exterior resistente a la abrasión, son ideales para aplicaciones en salas blancas.
Una sala blanca seca es un entorno controlado especialmente que se caracteriza por una humedad extremadamente baja y un alto nivel de aire libre de partículas. Un ejemplo clásico de sala blanca seca es la fabricación de baterías.
Los denominados certificados IPA emitidos por el Instituto Fraunhofer se consideran una norma importante para los cable utilizados aquí.
Todos los cables chainflex libres de halógenos con revestimiento exterior de TPE cumplen los requisitos de las clases ISO 4 y 5, y ofrecen ventajas impresionantes en cuanto a mínimo desgaste por partículas, eficiencia y seguridad.
Puede encontrar más información sobre salas blancas secas, fabricación de baterías y los productos correspondientes aquí.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h