Cable plano e-skin® flat

Para aplicaciones en salas blancas certificación IPA para la clase ISO 1, funcionamiento libre de partículas

Cable plano e-skin® flat

Ventajas: aumente la eficacia general de los equipos

Inspírese con aplicaciones de clientes

e-skin flat en tecnología de automatización
e-skin flat en tecnología de automatización

Variantes y tamaños del e-skin flat

Sistema de guiado e-skin® flat

[NEU] SKF10C.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat

[NEU] SKF10O.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat

[NEU] SKF15O.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat

SKF12C.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat

SKF12O.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat

SKF15C.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat

SKF12C.UL.1.1.10

Sistema de guiado e-skin® flat

SKF12O.UL.1.1.10

e-skin flat ESD

e-skin flat ESD

Otras ventajas técnicas

  • Ampliable según las necesidades
  • Posibilidad de estructura multicapa
  • Disponibilidad de elementos de fijación apilables y de anchura variable
  • Sustitución rápida y flexible de los cables
  • Sistema modular estándar flexible
  • Sin necesidad de fabricación a medida
  • 9 dB(A) más silencioso que los cables planos estándar
  • Un 20% más económico que los cables planos estándar para salas blancas
  • Versión autosoportada con cadena de soporte opcional

Preguntas frecuentes (FAQ)

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos