Cadenas portacables para aplicaciones en salas blancas

Cadenas portacables para aplicaciones en salas blancas

Más de 9.000 series de cadenas portacables certificadas para aplicaciones de sala blanca ISO Clase 1 a 5 1)

Sistema de guiado e-skin® flat

e-skin flat con estructura trenzada como alternativa a los cables sin carril

  • Compatible con salas blancas según IPA ISO Clase 1
  • Diseño modular y compacto
  • El cable puede retirarse en cuestión de minutos
  • Con estructura trenzada CFCLEAN a medida para una alta fiabilidad
  • Vida útil de más de 57 millones de ciclos
  • Disponible en stock
  • Sin pedido mínimo

Tubo corrugado e-skin

Tubo corrugado e-skin

Sistema de cadena portacables serie T3

Sistema de cadena portacables serie T3

Sistema de cadena portacables serie T3

Sistema de cadena portacables serie T3
Resultado según los requisitos de DIN EN ISO 14644-1SerieN.º de informeVelocidad [m/s]
ISO clase 1SKF12O/SKF12C e-skin single pod IG 2102-1212 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO clase 1 e-skin flat 3 niveles IG 2107-1242 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO clase 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + cable IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO clase 1 e-skin hybrid SKY28.068.02.1 IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO clase 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO clase 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Clase 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1,0 / 2,0
ISO clase 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0,5
ISO Clase 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Clase 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0,5
ISO Clase 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1,0
ISO Clase 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2,0
ISO Clase 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0,5
ISO Clase 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Clase 3 280.10.100 IG 0308-295 1,0
Pruebas de Fraunhofer IPA

Comparación de productos igus® para salas blancas

Cadena portacables ultraplana e-skin flatTubo corrugado e-skinCadena portacables C6Cadena portacables E6/E6.1Cables planos disponibles en el mercado
Clase 1 de acuerdo con la norma EN ISO 14644-1 Pruebas continuas en el laboratorio de sala blanca de igus, certificado por la IPA
Diseño modular ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Componentes sustituibles individualmente X
Sustitución de los cables, con sistema de apertura ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Envío rápido ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Mantenimiento fácil ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Disponible en stock X
Puede acortarse individualmente X
Puede ampliarse individualmente XX
Alto índice de productividad ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Sin pedido mínimo X
Económico ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Adecuado para aplicaciones autosoportadas ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Para dinámicas elevadas ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Reducción del espacio de montaje necesario ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Peso de llenado ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Hasta 4 años de garantía X
Ahorro de recursos X
Todo a partir de un mismo proveedor (cadena, cable y conector)
Productos también disponibles individualmente X
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo de la vida útil online XXXX
Configurador online para la distribución interior En desarrollo X
Apto para las siguientes industrias Producción eléctrica, industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo), dispensadores de adhesivo, semiconductores, producción de pantallas planas, tecnología médica, microelectrónica, inspección óptica automatizada (AOI)Producción eléctrica, industrias 3C, dispensadores, corte de vidrio, semiconductores, producción de pantallas planas, microelectrónica, inspección óptica automatizada (AOI)Producción eléctrica, semiconductores, producción de pantallas planas, microelectrónica, robots para paneles, packagingProducción eléctrica, semiconductores, producción de pantallas planas, microelectrónica, robots para paneles, packaging, plotters, tecnología médicaProducción eléctrica, industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo), microelectrónica, semiconductores, producción de pantallas planas
  1. Las cadenas portacables igus® de las familias e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 y easy han sido certificadas de acuerdo con DIN EN ISO 14644-1 ISO Clase 1 a ISO Clase 5 por el Instituto Fraunhofer IPA (Informe IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 e IG 1907-1125), lo que corresponde a más de 9.000 componentes de la gama de cadenas portacables del mismo diseño/principio.
  2. Los productos de las gamas drylin® " T", "N" y "W" han sido certificados según DIN EN ISO 14644-1 ISO clase 3 a ISO clase 6 por el Instituto Fraunhofer IPA (Informe IG308-295), lo que corresponde a 197 componentes de la gama de productos drylin® del mismo diseño/principio.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos