Cambiar idioma :

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (no operativo) | Partículas máx. (0,5 micras) m³ | Partículas máx. (0,5 micras) f³ | Soluciones de igus que cumplen con las especificaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/D | N/D | Cadenas portacables, cables, tubos corrugados, mangueras neumáticas | ||
| 2 | N/D | N/D | Ver arriba | ||
| 3 | 1 | 35 | véase más arriba + guía lineal | ||
| 4 | 10 | 352 | Ver arriba | ||
| 5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | Ver arriba |
| 6 | 1.0000 | 35.200 | 997 | Ver arriba | |
| 7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | Ver arriba |
| 8 | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | Ver arriba |
| 9 | N/D | 35.200.000 | 996.747 | Ver arriba |

Las cadenas portacables utilizadas en salas blancas deben ser especialmente resistentes a la abrasión, ya que las partículas liberadas al aire pueden contaminar la sala blanca si superan unos niveles estandarizados muy estrictos.

Mangueras neumáticas y cables diversos certificados según IPA ISO clase 1 y 2, disponibles listos para usar y compatibles con Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens y muchos otros fabricantes.

Nuestra gama de módulos lineales sin lubricación incluye cuatro modelos certificados para salas blancas de clase ISO 6 a 3.

Los elementos deslizantes del PRT-04-100 fabricados en iglidur® J garantizan las más bajas emisiones de partículas, permitiendo así su uso en aplicaciones de sala blanca.

Como parte del sistema de monitorización de estado i.Sense de smart plastic, todos los datos de la i.Sense Wonderbox pueden analizarse también en el módulo del armario de control i.Cee. De este modo, se puede controlar digitalmente toda la gestión de alarmas y escaladas del sistema.
El módulo i.Cee también ofrece numerosas opciones de integración en conceptos de mantenimiento predictivo. Desde la gestión del servicio preventivo, que programa el mantenimiento periódico en función del uso, hasta la gestión de averías independiente de la ubicación, que informa inmediatamente de cualquier cambio imprevisto a través de diversos canales móviles. Toda la información se agrega en un moderno cuadro de mandos, en línea o fuera de línea en la red local, en función de los requisitos del cliente.

Diferencia la monitorización de la condición del mantenimiento predictivo
En este libro blanco gratuito aprenderá

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h