Excavadora de rueda de cangilones de noche en un paisaje minero.

¡Récord mundial con 670m! Mayor recorrido con el sistema rol e-chain®

Perfil

  • ​​​​​Lo que se necesitaba: Rodillos e-chain® del tipo 5050RHD, chainflex® CFCRANE, plástico inteligente EC.P
  • Requisitos: largo recorrido (670 m), cargas continuas, uso en exteriores, temperaturas de -3,9° a 48,2°C, alto grado de contaminación
  • Industria: central eléctrica, industria eléctrica
  • Éxito para el cliente: funcionamiento sin problemas desde la puesta en servicio
Canal de guiado e-chain 5050RHD de largo recorrido en la central eléctrica de Talwandi.

Problema

Solución

Canal guía para e-chain 5050RHD para largo recorrido en la central de Talwandi.
Canal de guiado de energía 5050RHD para long travel en la central eléctrica de Talwandi.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos