Empleado de sala limpia maneja una máquina en producción.

Laboratorio de salas blancas de igus para componentes ISO clase 1

Medición del nivel de ruido de la cadena e-skin flat

Medición de sonido e-skin flat con gráfico de barras: A 29 dB(A), B 33 dB(A), C 40 dB(A).
Medición de sonido e-skin flat con gráfico de barras: A 29 dB(A), B 33 dB(A), C 40 dB(A).

Prueba de resistencia del tubo corrugado e-skin

Cadena portacables guía cables en una instalación industrial en movimiento rápido.

Prueba de flexión del tubo corrugado e-skin soft

Ensayo de flexión de un tubo protector de cables en una máquina de prueba.
Ensayo de flexión de un tubo protector de cables en una máquina de prueba.

Probados, comprobados y testados: nuestros productos

Guía de cables e-skin flat con varios cables.

Cadena portacables ultraplana e-skin flat

Serie de cadenas portacables para guiado de cables y mangueras en una aplicación recta.

Sistema E6.1

Cables de robot y cadenas portacables en una instalación de automatización.

Más productos para salas blancas

Más información

Laboratorio de pruebas con una cadena portacables en una instalación industrial.

Laboratorio de pruebas para cadenas portacables

Certificados y sellos de calidad

Cadena portacables ESD para salas limpias con dos portacables sobre fondo de circuitos.

Nuestras soluciones para salas blancas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos