Tubo corrugado e-skin® para salas blancas

Selección de productos

e-skin SK | Para longitudes autosoportadas de hasta 2,0 m y espacios desde 250 mm

e-skin SK28

Serie SK28

Comprar SK28 ahora
e-skin SK40

Serie SK40

Comprar SK40 ahora

e-skin soft SKS | Para recorridos autosoportados de hasta 1,3 metros y espacios de instalación a partir de 150 mm

e-skin SKS20

SKS20

Comprar SKS20 ahora
e-skin SKS24

SKS24

Comprar SKS24 ahora
e-skin SKS28

SKS28

Comprar SKS28 ahora
e-skin SKS40

SKS40

Comprar SKS40 ahora

e-skin Hybrid SKY | Para longitudes autosoportadas de hasta 1,4 m y espacios desde 200 mm

e-skin Hybrid SKY28

SKY28

Comprar SKY28 ahora
e-skin Hybrid SKY40

SKY40

Comprar SKY40 ahora

Dispensador de adhesivo para módulos de cámara

Dispensador de adhesivo Mingseal
Tubo corrugado e-skin

La innovación

Tubo corrugado e-skin

¿Por qué tubo corrugado e-skin®?

Tubo corrugado e-skin

Clasificación IPA

  • e-skin® SK28.068.02.1
  • e-skin® blando 0.SKS28.068.02.1
  • e-skin® híbrido SKY8.068.02.1
Configurador de la distribución interior para e-skin

configurador de separación interior para el e-skin®

  • Manejo sencillo
  • Evitación de errores de llenado gracias al conjunto de reglas integrado
  • Creación automática de una lista de piezas y un plano con dimensiones
  • Consulta y pedido sencillos del tubo corrugado completo con cable chainflex® y separación interior en la configuración deseada

Calidad desde el laboratorio de sala limpia igus®

Prueba de resistencia

Prueba de flexión

Medición del sonido

tubo ondulado e-skin® en comparación con otros productos para salas blancas?

Tubo corrugado e-skin SKtubo ondulado e-skin® SKStubo ondulado e-skin® SKYe-skin® plano & CFCLEANCadena portacables E6/E6.1
Clase 1 de acuerdo con la norma EN ISO 14644-1
Diseño modular ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
Componentes sustituibles individualmente
Sustitución de los cables, con sistema de apertura⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Envío rápido⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Mantenimiento fácil⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Disponible en stock
Puede acortarse individualmente
Puede ampliarse individualmenteXXX
Alto índice de productividad⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Sin pedido mínimo
Económico⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Adecuado para aplicaciones autosoportadas⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Para dinámicas elevadas⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Reducción del espacio de montaje necesario⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Peso de llenado⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
36 meses de garantía
Ahorro de recursos
Todo a partir de un mismo proveedor (cadena, cable y conector)
Productos también disponibles individualmente
Funcionamiento silencioso y sin vibraciones⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Cálculo de la vida útil onlineXXXX
Configurador online para la distribución interiorX
Apto para las siguientes industriasProducción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Distribuidores automáticos Corte de vidrio Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI)Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Distribuidores automáticos Corte de vidrio Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI)Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Distribuidores automáticos Corte de vidrio Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI)Producción eléctrica Industrias 3C (informática, comunicación y electrónica de consumo) Pegado y sellado Distribuidores automáticos Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Tecnología médica Microelectrónica Inspección óptica automatizada (AOI)Producción eléctrica Semiconductores Producción de pantallas planas (FPD) Microelectrónica Robots para paneles Packaging Plotter Tecnología médica
Comprar ahoraComprar ahoraComprar ahoraComprar ahoraComprar ahora

Realizado en la práctica

Dispensador de adhesivo para módulos de cámara

Tubo corrugado e-skin en la producción de placas de circuito impreso

Producción de PCB

Tubo corrugado e-skin en sistemas de elevación

Sistemas de elevación

Accesorios

Abridor de e-skin

e-skin® Abridor

Cables aptos para salas blancas

Cables compatibles con salas limpias

Ver los cables

Quizá también le interese esto

Sistema de guiado e-skin® flat

Sistema de guiado de cables planos e-skin® flat

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos