Robusta cadena de energía de rodillos en descargadores de barcos de más de 400 m de recorrido

En esta grúa STS de Malasia, una cadena portacables de rodillos reduce la potencia motriz en un 75%.

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Cabina de grúa: cadena portacables E4/4 (tipo 4040), accesorio de manipulación de cargas (carro): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, cable chainflex®, carril guía y caja de acero inoxidable.
  • Requisitos: Condiciones ambientales corrosivas, generación de polvo
  • Industria: Grúa, descargador de barcos
  • Éxito del cliente: solución completa de suministro de energía de un solo proveedor, solución fiable para condiciones ambientales altamente corrosivas
Cadena portacables

Problema

Solución

igus® cadena portacables en una grúa, en carcasa de acero inoxidable.

  • Recorrido 73 m
  • Velocidad 19,8 m/min.
  • Aceleración 0,5 m/s2
  • Peso de llenado 4,1 kg/m
  • Varios cables del programa chainflex®
  • Recorrido 90 m
  • Velocidad 189,6 m/min.
  • Aceleración 1 m/s2
  • Peso de llenado 41,03 kg/m
  • Cadena portacables usada® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Todos los cables igus® chainflex®
  • Recorrido longitudinal (Recorrido transversal) 441,3
  • La aceleración es de 0,1 m/s2
  • La velocidad es de 30 m/min.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos