iglidur® G, cojinete de fricción, mm

El clásico universal polivalente con una relación precio/rendimiento excelente

iglidur® G, cojinete de fricción, mm
iglidur® G, cojinete de fricción, mm drawing
1 de 2
iglidur® G, cojinete de fricción, mm
iglidur® G, cojinete de fricción, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GSM-0103-02
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 1.5 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El material iglidur® más vendido mundialmente
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico
iglidur® G | El rodamiento universal
 
  • Más de 650 tamaños disponibles desde almacén
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Económico
  • Libre de lubricación y mantenimiento
Rodamientos iglidur® G cubren un rango extremadamente amplio de diferentes exigencias - están verdaderamente en "todas partes". El material es ideal para aplicaciones universales, un verdadero "poli valente". Aplicaciones típicas incluyen cargas medianas a altas, velocidades de superficie medianas y temperaturas medianas. iglidur® G es el «decatleta» de entre los materiales iglidur®. Funciona extremadamente bien en todas disciplinas técnicas y es el clásico polivalente, principalmente con respecto a las especificaciones globales generales, mecánicas, térmicas y tribológicas.
 
Áreas de aplicación típicas:
 
Agriculture
Sector del automóvil
Maquinaria de construcción

Máquinas herramienta
Fitness y deporte
 
Encontrará Vd. muchas áreas de aplicación adicionales en nuestro enlace
Industry solutions
 
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando se requiere un rodamiento económico de funcionamiento polivalente.
  • Para velocidades de superficie bajas a moderadas
  • Cuando el rodamiento tiene que rodar en diferentes materiales de eje
  • Movimientos oscilantes y rotatorios
¿Cuándo no usarlo?Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur

Tolerancias y sistemas de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los rodamientos deslizantes iglidur® dependen del grosor del material y del grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son imperativos. Rodamientos deslizantes con baja absorción de humedad pueden ser diseñados con un margen mínimo de tolerancia. Para grosores de pared vale la regla: cuanto más gruesos son los rodamientos, mayor tiene que ser la tolerancia.
Testing methods
 
Montaje
Rodamientos iglidur® se ajustan a presión. El diámetro interior se ajusta únicamente después del ajuste a presión en la perforación de la carcasa apropiada con una tolerancia recomendada. El tamaño sobredimensionado anterior al ajuste a presión puede ser de hasta un 2 % del diámetro interior. De esta manera se logra un ajuste a presión seguro del rodamiento. Desplazamientos axiales o radiales en la carcasa se previenen igualmente.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos