Cojinetes lisos - Instalación y tolerancias

Montaje de casquillos de plástico

Montaje de cojinete liso iglidur con ángulo de inserción de 20°–30°.

Qué encontrará en esta página

Cojinete iglidur con casquillo interior de metal.

¿Cuál es la tolerancia del agujero del alojamiento?

Cojinete igutex Q3E para maquinaria de construcción en el suelo, con detalle resaltado.

Montaje de los cojinetes de fricción igutex


Libro blanco: Tolerancias, montaje, medición

Whitepaper sobre assembly y bearings, con una vista previa del documento y gráficos técnicos.
  • Diseño de tolerancias para definir el juego correcto de los cojinetes
  • Métodos de medición y consejos para medir los cojinetes de plástico
  • Tolerancias de montaje y medidas para simplificar el montaje
  • Métodos para el montaje de cojinetes de plástico

Diversos métodos de fijación a presión

Hidráulico o mecánico

Sin prensa

Montaje automatizado

Casquillo igutex tras el encogimiento por frío, con forma de cilindro en un recipiente.

Enfriamiento


Diagrama de tolerancias recomendadas para cojinetes lisos de plástico con rangos de diámetro de taladro positivos y negativos respecto a la pieza.
Diagrama de tolerancias recomendadas para cojinetes lisos de plástico con rangos de diámetro de taladro positivos y negativos respecto a la pieza.

Tolerancias recomendadas


Representación de un cojinete liso con tres planos de medición o posición y cota de diámetro Ø.

Comprobación del asiento del cojinete

  • Presionado en el agujero, el lado bueno del calibrador de tapón debe pasar suavemente por el cojinete.
  • Con un comprobador de deslizamiento, se debe garantizar que el diámetro interior del cojinete debe estar dentro de la tolerancia especificada de media en los planos de medición (véase el diagrama de al lado)

Encolado en cojinetes lisos

Adhesivos recomendados:

Importante: Prepare bien las superficies a pegar

  • La suciedad, el óxido y otros cuerpos extraños debeneliminarse de las superficies a pegar.
  • Lijarligeramente las superficies
  • Desengrasarbien las superficies a pegar, por ejemplo, con alcohol, diluyente nitro o acetona.
  • A continuación, dejarsecar bienlas superficies adheridas.

Directrices para el mecanizado

ProcesoVolteoPerforaciónFresado
Material de la herramientaAcero inoxidableAcero inoxidableAcero inoxidable
Relación de transmisión [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5hasta 0,5
Ángulo de holgura5... 1510... 12
Ángulo de sujeción0... 103... 5
Velocidad de corte [m/min]200... 50050... 100 hasta 1.000

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos