Rodamientos y sistemas de suministro de energía para interiores de automóviles

Desplazar elementos de asiento, interruptores giratorios, puertas y ventanas de forma segura y sin mantenimiento

Ventajas de nuestras cadenas electrónicas

  • Económico
  • Ligeras
  • Funcionamiento silencioso con máx. 60 dB(A) para el montaje
  • 100.000 soluciones en stock en numerosas longitudes, anchuras, radios y opciones (abierta, cerrada, ESD, de fácil apertura, etc.)
  • Fácil de instalar
  • Vida útilelevada y previsible
  • Adaptables a los límites de peso y carga
  • Certificado según IATF 16949

Ventajas de nuestra tecnología

  • de rodamientos Sin
  • lubricación y, por tanto, sin mantenimiento Funcionamiento
  • silencioso Ventaja en costes y hasta un 80% de ahorro de peso en comparación con las soluciones metálicas
  • Resistente a temperaturas de hasta 120°C
  • Bajo empañamiento(más información en el blog)
  • Adecuado para cojinetes lisos con recubrimiento electrónico y autocalibrado
  • Ideal en combinación con ejes de plástico
  • Vida útil elevada y
  • predecible Certificado según IATF 16949

Las cadenas portacables más vendidas para el interior

E2.1 micro

Cadena portacables E2 micro

Cadena portacables E1

Cadena portacables E1

cadena fácil E04

cadena easy E04

Módulo giratorio PMR

Módulo giratorio PRM

Los cojinetes lisos más vendidos para el interior

Cojinete igidur F300

Cojinete de deslizamiento iglidur F300

Cojinete iglidur P210

Cojinete iglidur P210

Cojinetes de fricción iglidur M250

Cojinete iglidur M250

Cojinetes de clip iglidur K230

Cojinete iglidur K230

Proceso de fabricación de piezas especiales

Piezas especiales moldeadas por inyección, impresas o en barra

Ámbitos de aplicación

Asiento de automóvil y vehículo con plásticos de movimiento
Futura furgoneta
Rodamientos de bolas xiros en un botón giratorio
cadena portacables en elevalunas
Cojinete en la pantalla de visualización
Tecnología de husillo y cadena portacables en la tapa trasera
drylin, dryspin y cadena portacables en la consola central
guías lineales drylin y cadenas portacables en el techo corredizo
Cadenas portacables en la puerta corredera
Cojinete igus en la palanca de cambios

Más información

Cojinetes en bisagras

Cojinete para bisagras

Lugares de aplicación en el coche

Campos de aplicación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos